中国上海(2024 年 7 月 31 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)推出六款新型电源模块,旨在提升功率密度、提高效率并降低 EMI。这些电源模块采用德州仪器专有的 MagPack 集成磁性封装技术,与市场上同类产品相比,尺寸缩小了多达 23%,支持工业、企业和通信应用的设计人员实现更高的性能水平。六款新器件中有三款(TPSM82866A、TPSM82866C 和 TPSM82816)是超小型 6A 电源模块,可以提供每平方毫米 1A 的电流输出能力。
如需更多信息,请访问 TI.com/powermodules。
德州仪器 Kilby Labs 电源管理研发总监 Jeff Morroni 表示:“设计人员采用电源模块,是为了节省时间、降低复杂性、缩小尺寸并减少元件数量,但之前需要在性能上做出妥协。经过近十年的努力,德州仪器推出了集成磁性封装技术,可助力电源设计人员适应重塑行业格局的电源发展趋势,即在更小的空间内高效地提供更大的输出功率。”
在更小的空间内提供更大的输出功率
在电源设计中,尺寸至关重要。电源模块将电源芯片与变压器或电感器整合在单个封装模块内,因此可以简化电源设计,并节省宝贵的印刷电路板 (PCB) 布板空间。MagPack 封装技术采用德州仪器特有的 3D 封装成型工艺,可更大限度地减小电源模块的高度、宽度和深度,从而在更小的空间内提供更大的输出功率。
该磁性封装技术采用一种以专有新型设计材料制成的集成功率电感器。通过采用该类电源模块,工程师可以更容易地获得高功率密度、低温、低EMI辐射、高转换效率的电源系统设计。一些分析师预测,截至 2030 年,数据中心的电力需求将增长 100%。电源模块所带来的上述性能优势在数据中心等应用中可以发挥重要的作用,提高电力使用效率。
如需了解更多信息,请参阅技术文章
“MagPack 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的空间内提供更大的功率。”
凭借数十年的专业经验和创新技术,以及 200 多款针对电源设计或应用提供优化封装类型的器件组合,德州仪器的电源模块可帮助设计人员进一步推动电源发展。
TI.com 现货发售
- 采用MagPack 封装技术的德州仪器新型电源模块现支持预量产,可通过 TI.com 购买。
- 支持多种付款方式、货币选项和发货方式。
器件 |
输入电压范围 |
说明 |
MagPack 封装 |
2.4V 至 5.5V |
具有集成电感器和 13 个固定 输出电压选项的超小型 6A 降压模块 |
2.3mm x 3mm |
|
2.4V 至 5.5V |
具有集成电感器和 I2C 接口的超小型 6A 降压模块 |
2.3mm x 3mm |
|
2.25V 至 5.5V |
具有集成电感器和噪声滤除电容器的 3A 降压模块 |
2.5mm x 2.6mm |
|
2.7V 至 6V |
具有可调节频率和外部时钟同步功能的超小型 6A 降压模块 |
2.5mm x 3mm |
|
2.75V 至 6V |
具有可调节开关频率和外部时钟同步功能的 3A 降压模块 |
2.5mm x 3mm |
|
1.8V 至 5.5V |
具有电源状态指示、输出泄放以及脉冲频率和脉冲宽度调制(PFM/PWM) 控制功能的 5.5V、5.5A 谷值电流限制升压模块 |
2.5mm x 2.6mm |
关于德州仪器 (TI)
德州仪器是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。
登陆TI.com.cn了解更多详情。
商标
MagPack 是德州仪器 (TI) 的商标。所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。